arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CPS 040-K

CPS 040-K

ID 1590978

Changeurs outils automatiques CPS, Taille: 040, Tête de changement, pneumatique

  • Détecteur de verrouillage: préparé
  • Nombre de passages de fluide: 8
  • Force Fz max.: 5650 N
Version Version standard
Détecteur de verrouillage préparé
Force de verrouillage [N] 5600.0
Force du ressort (piston de commande) [N] 91.0
Répétabilité [mm] 0.015
Poids [kg] 1.1
Distance max. au moment du verrouillage [mm] 3.0
Nombre de passages pneumatiques 8x G1/8"
Verrouillage/déverrouillage connexion principale G1/8"
Décalage d'axe XY max. autorisé [mm] ± 2
Décalage angulaire max. autorisé XY [°] ± 1
Décalage angulaire max. autorisé Z [°] ± 2
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Pression d'utilisation min. [bar] 4.5
Pression d'utilisation maximale [bar] 7.0
Pression d'utilisation nominale [bar] 6.0
Schéma de vissage 2 x J
Temps d'ouverture [s] 0.1
Temps de fermeture [s] 0.1
Volume du cylindre par course double [cm³] 42.0
Débit à 6 bar (par passage d'alimentation) 650 l/min (G1/8")
Moment dynamique max. Mx [Nm] 350.0
Moment dynamique max. My [Nm] 350.0
Moment dynamique max. Mz [Nm] 350.0
Moment statique max. Mx [Nm] 1050.0
Moment statique max. My [Nm] 1050.0
Moment statique max Mz [Nm] 1050.0
Force Fx max. [N] 8000.0
Force Fy max. [N] 8000.0
Force Fz max. [N] 5650.0
Force Fx max. dynamique [N] 2700.0
Force Fy max. dynamique [N] 2700.0
Force Fz dynamique max. [N] 1900.0

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Pression minimale
La pression minimale est la pression minimale requise pour verrouiller le système. Cette pression doit être présente en continu pendant le fonctionnement.

Auto-maintien
Le changeur d'outils automatique a un dispositif d'auto-maintien qui empêche l'outil de tomber en cas de chute de pression. Une séparation du changeur côté robot et changeur côté outil est possible en actionnant pneumatiquement le piston.

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Principe de fonctionnement
billes actionnées par le piston avec ressort intégré (pour la position verrouillée du piston)

Transmission de fluides
variable par l'ajout de modules de passages d'énergie, selon la taille du de l'unité

Corps
Le boîtier est en alliage d'aluminium rigide à revêtement dur. Les pièces fonctionnelles sont en acier trempé sans corrosion.

Garantie
24 mois

Caractéristiques de la durée de vie
sur demande