arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
CPS 110-A

CPS 110-A

ID 1590282

Changeurs outils automatiques CPS, Taille: 110, Outil, pneumatique

  • Nombre de passages de fluide: 8
Version Standard-Version / HT-Version
Eigenmasse [kg] 2.3
Anzahl Pneumatikdurchführungen 8x G3/8"
Max. zul. XY-Achsversatz [mm] ± 1
Max. zul. Winkelversatz XY [°] ± 0.7
Max. zul. Winkelversatz Z [°] ± 1
Anschluss werkzeugseitig ISO 9409-1-125-6-M10
Min. Umgebungstemperatur [°C] 5.0
Max. Umgebungstemperatur [°C] 130.0
Min. Betriebsdruck [bar] 4.5
Max. Betriebsdruck [bar] 7.0
Nennbetriebsdruck [bar] 6.0
Anschraubbild 2 x J
Durchflussmenge bei 6 bar (pro Durchführung) 1.400 l/min (G3/8")

Allgemeine Hinweise zur Baureihe

Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.

Mindestdruck
Der Mindestdruck ist der minimal benötigte Betriebsdruck, der zum Verriegeln des Systems benötigt wird. Dieser Druck muss während des Betriebs dauerhaft anliegen.

Selbsthaltung
Der automatische Werkzeugwechsler hat eine Selbsthaltung die das Abfallen des Werkzeuges bei Druckabfall verhindert. Ein Trennen von Wechselkopf und Wechseladapter ist durch pneumatisches Betätigen des Kolbens möglich.

Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Wirkprinzip
über Kolben betätigte Kugeln mit integrierter Feder (zur Unterstützung der verriegelten Kolbenstellung)

Medienübertragung
je nach Baugröße variabel über Durchführungsmodule

Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus einer hochfesten, hartbeschichteten Aluminiumlegierung. Die Funktionsteile sind aus gehärtetem rostfreiem Stahl.

Gewährleistung
24 Monate

Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage