CPS 160-A
ID 1590286
- Anzahl Fluiddurchführungen: 5
Détails techniques
| Version | Standard-Version / HT-Version |
|---|---|
| Eigenmasse [kg] | 3.1 |
| Anzahl Pneumatikdurchführungen | 5x G3/8" |
| Anzahl Pneumatikdurchführungen | 4x G1/2" |
| Max. zul. XY-Achsversatz [mm] | ± 2 |
| Max. zul. Winkelversatz XY [°] | ± 0.7 |
| Max. zul. Winkelversatz Z [°] | ± 1 |
| Anschluss werkzeugseitig | ISO 9409-1-125-10-M10 |
| Min. Umgebungstemperatur [°C] | 5.0 |
| Max. Umgebungstemperatur [°C] | 130.0 |
| Min. Betriebsdruck [bar] | 4.5 |
| Max. Betriebsdruck [bar] | 7.0 |
| Nennbetriebsdruck [bar] | 6.0 |
| Anschraubbild | 4 x J |
| Durchflussmenge bei 6 bar (pro Durchführung) | 1.400 l/min (G3/8") |
| Durchflussmenge bei 6 bar (pro Durchführung) | 1.600 l/min (G1/2") |
Max. Belastungen
Lastdiagramm
Max. Belastungen
Es handelt sich hierbei um die Summe aller statischen Belastungen, die auf den Werkzeugwechsler wirken dürfen.
Lastdiagramm
- Axe X:
- Hebelarm
- Axe Y:
- Traglast
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Mindestdruck
Der Mindestdruck ist der minimal benötigte Betriebsdruck, der zum Verriegeln des Systems benötigt wird. Dieser Druck muss während des Betriebs dauerhaft anliegen.
Selbsthaltung
Der automatische Werkzeugwechsler hat eine Selbsthaltung die das Abfallen des Werkzeuges bei Druckabfall verhindert. Ein Trennen von Wechselkopf und Wechseladapter ist durch pneumatisches Betätigen des Kolbens möglich.
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Wirkprinzip
über Kolben betätigte Kugeln mit integrierter Feder (zur Unterstützung der verriegelten Kolbenstellung)
Medienübertragung
je nach Baugröße variabel über Durchführungsmodule
Gehäuse
Das Gehäuse besteht aus einer hochfesten, hartbeschichteten Aluminiumlegierung. Die Funktionsteile sind aus gehärtetem rostfreiem Stahl.
Gewährleistung
24 Monate
Lebensdauerkennwerte
auf Anfrage