MWA-020-2P-0E
ID 305624
- Nombre de passages de fluide: 2
- Charge utile totale max.: 0.5 kg
Détails techniques
| Charge recommandée [kg] | 0.5 |
|---|---|
| Répétabilité [mm] | 0.1 |
| Poids [g] | 9.0 |
| Distance min./max. au moment du verrouillage [mm] | 0.25 |
| Nombre de passages de fluide | 2.0 |
| Décalage d'axe XY max. autorisé [mm] | ± 0.3 |
| Décalage angulaire max. autorisé [°] | ± 0.8 |
| Diamètre D [mm] | 20.0 |
| Hauteur Z [mm] | 5.0 |
| Moment Mx max. [Nm] | 0.5 |
| Moment My max. [Nm] | 0.5 |
| Moment Mz max. [Nm] | 0.2 |
Dimensions et charges max.
Dimensions et charges max.
Il s'agit des moments max. admissibles pouvant agir sur le changeur outils afin de garantir un fonctionnement correct.
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.
Actionnement
manuel
Principe de fonctionnement
la tête et l'adaptateur sont verrouillés et déverrouillés grâce à la rotation du levier de verrouillage.
Transmission de fluides
passages pneumatiques et électriques intégrés
Corps
Acier inox
Etendue de la livraison
Passages électriques, joints toriques pour passages pneumatiques et petites pièces pour fixation
Garantie
24 mois