arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SHA-063-000-000 Illustration similaire

SHA-063-000-000

Changeur outils manuel

ID 310421

Changeur outils manuel SHS, Taille: 063, Changeur manuel côté outil, manuel

  • Nombre de passages de fluide: 6
  • Force Fz max.: 1000 N
  • Charge utile totale max.: 18 kg
Charge recommandée [kg] 18.0
Répétabilité [mm] 0.02
Poids [kg] 0.2
Distance max. au moment du verrouillage [mm] 1.0
Nombre de passages pneumatiques 6.0
Joints tournants pour utilisation radiale 6.0
Diamètre du cercle des vis de fixation [mm] 63.0
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Diamètre D [mm] 80.0
Hauteur Z [mm] 18.0
Schéma de vissage K über Adapterplatte
Moment dynamique max. Mx/My [Nm] 75.0
Moment dynamique max. Mz [Nm] 48.0
Moment Mx max. [Nm] 150.0
Moment My max. [Nm] 150.0
Moment Mz max. [Nm] 240.0
force de traction statique maximale Fz [N] 1000.0
* Veuillez noter que les hauteurs du changeur côté robot (ZK) et du changeur côté outil (ZA) sont différentes. La somme représente la hauteur totale du changeur outil couplé.

시리즈에 관한 일반 참고 사항

험한 환경 조건
(예를 들어 냉각제, 주조 및 연삭 분진이 있는) 험한 환경 조건에서 사용하면 유닛 사용 수명이 크게 단축될 수 있으며 SCHUNK는 이에 대해 보증하지 않습니다. 하지만 해결 방안을 찾아드릴 수 있는 경우가 많습니다. 도움이 필요하신 경우 문의해 주십시오.

핸들링 중량
플랜지에 부착된 총 로드의 중량입니다. 디자인 시, 허용 포스와 모멘트에 주의를 기울여야 합니다. 권장 핸들링 중량을 초과할 경우 수명이 줄어들 수 있다는 것을 참고하십시오.

작동
잠금 레버를 통해 수동으로

작동 원리
수동 레버를 돌려 헤드와 어댑터를 잠그고 잠금을 풉니다.

매체 전송
전기 모듈 및/또는 유체 모듈을 통해 옵션으로 제공됨 공압 피드 스루 미리 내장됨.

하우징
하우징은 하드 코팅된 고강도 알루미늄 합금으로 구성됩니다. 기능 구성품은 강화강으로 만듭니다.

보증
24개월