COS AH4-A
Modules
ID 1586484
Modules, AH2, Côté adaptateur
- Nombre de contacts: 8
Détails techniques
| Convient pour | Outil |
|---|---|
| Schéma de vissage | L |
| Type de transmission | Pneumatique |
| Poids [kg] | 1.16 |
| Température ambiante mini. [°C] | 5.0 |
| Température ambiant maxi. [°C] | 60.0 |
| Sortie de raccordement | radial |
| Nombre de passages de fluide | 8x G3/8" |
| Type d'énergie | Air |
| Débit volumique maximal par passage | 1.460 l/min (G3/8") |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 6.9 |
| Caractéristiques spécifiques | Passages auto-obturants |
Informations générales concernant la gamme
Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.
Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.