arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
COS REP10-K

COS REP10-K

Modules

ID 1586665

Modules, REP10, Côté maître

  • Nombre de contacts: 6
  • Nombre de contacts: 3
Convient pour Tête de changement
Schéma de vissage J
Type de transmission Servo
Poids [kg] 0.14
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Indice de protection IP IP64 (uniquement à l'état couplé)
Nombre de contacts 6.0
Courant nominal [A] 5.0
Tension alternative [V AC] 48.0
Tension continue [V DC] 74.0
Raccordement électrique Prise mâle M23, 9 contacts
Sortie de raccordement radial
Nombre de contacts 3.0
Courant nominal [A] 15.0
Tension alternative [V AC] 48.0
Tension continue [V DC] 74.0
Caractéristiques spécifiques Le blindage du corps du connecteur est par un contact, les circuits électriques (signal & alimentation électrique) sont galvaniquement isolés.

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.