OPR-048-P00
ID 321341
- 偏差、旋回: ± 20 °
- 力 Fd 最大: 440 N
Détails techniques
| 軸方向偏差 [mm] | 5.1 |
|---|---|
| 角偏向 [°] | ± 13 |
| 偏差、旋回 [°] | ± 20 |
| 最小始動トルク、旋回 Mx、My [Nm] | 2.3 |
| 最小起動トルク、回転 Mz [Nm] | 2.3 |
| 最小トリガー力、軸方向 Fd [N] | 96.0 |
| 最大力 Fd [N] | 440.0 |
| 最小供給電圧 [V] | 10.0 |
| 最大供給電圧 [V] | 30.0 |
| 繰り返し精度 [mm] | ± 0.025 |
| 応答性 [mm] | 0.5 |
| 繰り返し精度、回転操作 [min] | 5.0 |
| 最低作動圧力 [bar] | 1.4 |
| 最大作動圧 [bar] | 6.2 |
| 重量 [kg] | 0.24 |
| 最低周囲温度 [°C] | 5.0 |
| 最高周囲温度 [°C] | 60.0 |
| D 径 [mm] | 48.0 |
| 高さ Z [mm] | 39.0 |
| モーメント Mx 最大 [Nm] | 6.0 |
| トルク My 最大 [Nm] | 6.0 |
| モーメント Mz最大 [Nm] | 6.9 |
寸法と最大荷重
トリガー・モーメント Mx、My、Mz
トリガー力 Fd
負荷トルク
寸法と最大荷重
衝突センサーの構造は、アプリケーションで発生する力とトルクによって決定されます。
トリガー・モーメント Mx、My、Mz
- Axe X:
- 圧力
- Axe Y:
- トルク
トリガー力 Fd
- Axe X:
- 圧力
- Axe Y:
- 力
負荷トルク
この図は最大許容作動圧におけるモーメントMx,y に従う OPR の角偏向を示しています。
- Axe X:
- 角度 (°)
- Axe Y:
- NmでのMx,y
General notes about the series
Harsh environmental conditions
Please note that use under harsh environmental conditions (e.g. in the coolant area, cast and grinding dust) can considerably reduce the service life of the units, and we will not take over any warranty. However, in many cases we can find a solution. Please contact us for assistance.
Actuation
pneumatic, with filtered compressed air as per ISO 8573-1:2010 [7:4:4].
Operating principle
integrated cylinder pistons
Scope of delivery
Collision and overload sensor in the ordered variant, elements for electrical connection and safety information. Product-specific instructions can be downloaded at schunk.com/downloads-manuals.
Warranty
24 months