arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
AGE-XY-050 Illustration similar

AGE-XY-050

Compensation unit XY

ID 324450

Compensation unit XY AGE-XY, Size: 050

  • Compensation XY: ± 2.5 mm
  • Workpiece weight: 6 kg
  • Deflection rotatory: ± 12 °
  • Force Fz max.: 300 N
  • Force Fd max.: 1700 N
Compensation XY [mm] ± 2.5
Deflection rotatory [°] ± 12
Recommended handling weight, vertical [kg] 6.0
Recommended handling weight, horizontal [kg] 4.0
Locking force [N] 235.0
Max. load force locked [N] 130.0
Max. distance shifting force Z [mm] 120.0
Min. operating pressure [bar] 2.5
Max. operating pressure [bar] 8.0
Nominal operating pressure [bar] 6.0
Repeat accuracy [mm] 0.1
Robot-side connection ISO 9409-1-50-4-M6
Weight [kg] 0.46
Min. ambient temperature [°C] 5.0
Max. ambient temperature [°C] 60.0
Diameter D [mm] 65.0
Height Z [mm] 48.0
Moment Mx max. [Nm] 16.0
Moment My max. [Nm] 16.0
Moment Mz max. [Nm] 3.5
Force Fz max. [N] 300.0
Max. force Fd [N] 1700.0

モデルシリーズに関する一般注意事項

厳しい環境条件
厳しい環境条件 (クーラント関連、鋳造屑および研削屑など) 下で使用すると、ユニットの製品寿命が大幅に短くなる可能性があり、この場合は保証の対象外となることにご注意ください。しかしながら、多くの場合シュンクがソリューションを見つけることも可能です。サポートについてはお気軽にお問い合わせください。

ハンドリング重量
フランジにかかる負荷合計値です。設計に際しては力とトルクの許容限界を考慮する必要があります。ハンドリング重量の推奨値を超えると寿命が短くなることに注意してください。

ガイドシステム
堅牢なスライドガイド

モニター
マグネットスイッチで

作動
空圧式、フィルターを通した圧縮空気、ISO 8573-1:2010 [7:4:4] に準拠。

ハウジング
硬質アルマイト処理アルミニウム合金、焼き入れ鋼製の機能部品

納品内容
注文品仕様の、補正ユニット、機械的接続のためのエレメント、安全に関する情報。製品固有の説明書は、schunk.com/downloads-manualsからダウンロードいただけます。

保証
24 カ月