AGE-XY-063
ID 324463
Produits alternatifs :
- Kompenzace XY: ± 3 mm
- Hmotnost obrobku: 9 kg
- Vychýlení rotační: ± 12 °
- Max. síla Fz : 450 N
- Max. síla Fd: 2600 N
Détails techniques
| Kompenzace XY [mm] | ± 3 |
|---|---|
| Vychýlení rotační [°] | ± 12 |
| Doporučená manipulační hmotnost, svisle [kg] | 9.0 |
| Doporučená manipulační hmotnost, vodorovně [kg] | 6.0 |
| Uzamykací síla [N] | 370.0 |
| Max. síla zatížení uzamčena [N] | 200.0 |
| Síla posunutí v max. vzdálenosti Z [mm] | 160.0 |
| Min. provozní tlak [bar] | 2.5 |
| Max. provozní tlak [bar] | 8.0 |
| Jmenovitý provozní tlak [bar] | 6.0 |
| Opakovatelná přesnost [mm] | 0.1 |
| Montáž na straně robotu | ISO 9409-1-63-4-M6 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.83 |
| Min. okolní teplota [°C] | 5.0 |
| Max. okolní teplota [°C] | 60.0 |
| Průměr D [mm] | 80.0 |
| Výška Z [mm] | 56.0 |
| Max. moment Mx [Nm] | 26.0 |
| Max. moment My [Nm] | 26.0 |
| Max. moment Mz [Nm] | 6.0 |
| Max. síla Fz [N] | 450.0 |
| Max. síla Fd [N] | 2600.0 |
Rozměry a maximální zatížení
Funkční schéma
Tabulka zatížení
Rozměry a maximální zatížení
Toto je max. součet všech momentů a zatížení (akcelerační síly a momenty, procesní síly atd.), které mohou působit na kompenzační jednotku tak, aby byla zajištěna její bezchybná funkce.
Funkční schéma
Tabulka zatížení
Allgemeine Hinweise zur Baureihe
Extreme Umweltbedingungen
Bitte beachten Sie, dass der Einsatz unter extremen Umweltbedingungen (z. B. im Kühlmittelbereich, bei Guss- oder Schleifstaub) die Lebensdauer dieser Einheiten deutlich reduzieren kann und wir dafür keine Gewährleistung übernehmen können. In vielen Fällen haben wir jedoch eine Lösung parat. Bitte sprechen Sie uns an.
Handlinggewicht
ist das Gewicht der am Flansch angebrachten Gesamtlast. Bei der Auslegung sind die zulässigen Kräfte und Momente zu beachten. Bitte beachten Sie, dass bei Überschreitung des empfohlenen Handlinggewichts die Lebensdauer verkürzt wird.
Führungssystem
Robuste Gleitführung
Überwachung
durch Magnetschalter
Betätigung
pneumatisch, über gefilterte Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Gehäuse
harteloxierte Aluminiumlegierung, Funktionsteile aus gehärtetem Stahl
Lieferumfang
Ausgleichseinheit in der bestellten Variante, Elemente zur mechanischen Anbindung und Sicherheitsinformationen. Produktspezifische Anleitungen können unter schunk.com/downloads-manuals heruntergeladen werden.
Gewährleistung
24 Monate