arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AGE-Z 2-080-1 Illustration similaire

AGE-Z 2-080-1

ID 324483

Compliance Z AGE-Z 2, Taille: 80

  • Compliance en Z: 10 mm
  • Poids de pièce recommandé: 12 kg
  • Force Fz max.: 500 N
  • Force Fd max.: 1500 N
  • Force du ressort max.: 100 N
Compliance en Z [mm] 10.0
Poids de manipulation recommandé, vertical [kg] 12.0
Force de verrouillage rentrée à 6 bars [N] 1450.0
Force de verrouillage sortie à 6 bars [N] 1500.0
Force du ressort min. [N] 70.0
Force du ressort max. [N] 100.0
Pression d'utilisation min. [bar] 2.5
Pression d'utilisation maximale [bar] 6.0
Répétabilité [mm] 0.02
Raccordement côté robot ISO 9409-1-80-6-M8
Poids [kg] 1.7
Température ambiante mini. [°C] 5.0
Température ambiant maxi. [°C] 60.0
Longueur X [mm] 105.0
Largeur Y [mm] 105.0
Hauteur Z [mm] 65.0
Moment Mx max. [Nm] 30.0
Moment My max. [Nm] 30.0
Moment Mz max. [Nm] 80.0
Force Fz max. [N] 500.0
Force max. Fd [N] 1500.0

Informations générales concernant la gamme

Conditions ambiantes extrêmes
Veuillez noter que l'utilisation dans des conditions ambiantes difficiles (ex. dans une zone avec liquide de coupe, poussière de rectification et de fonte...) peut considérablement réduire la durée de vie des produits, et n'est pas couvert par la garantie. Cependant, dans de nombreux cas nous avons une solution. N'hésitez pas à nous contacter.

Charge admissible
correspond au poids de la charge totale appliquée sur le flasque. Au moment de la conception, il est important de prêter une grande attention aux forces et moments autorisés. N'oubliez pas que tout dépassement du poids de manipulation recommandé aura pour effet de raccourcir la durée de vie.

Glissière
Roulements à billes sans jeu

Détection
par détecteur magnétique ou détecteur de proximité inductif

Actionnement
pneumatique, par air comprimé filtré selon la norme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Corps
Alliage d'aluminium anodisé dur, pièces fonctionnelles en acier trempé

Etendue de la livraison
Unité de compensation dans la variante commandée, éléments pour la connexion mécanique et informations de sécurité. Les instructions spécifiques aux produits peuvent être téléchargées sur schunk.com/downloads-manuals.

Garantie
24 mois