arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TCU-P-160-3-OV Illustration similar

TCU-P-160-3-OV

ID 324847

Tolerance compensation unit TCU-P, Size: 160, Without locking, Direct connection to*: PGN-plus 160

  • Force Fd max.: 4300 N
Vergrendelend zonder vergrendeling
Hardheid van het elastomeer [Shore] 68.0
Uitwijking X [°] ± 1
Uitwijking Y [°] ± 2
Uitwijking Z [°] ± 1.5
Gewicht [kg] 0.55
Min. omgevingstemperatuur [°C] -10.0
Max. omgevingstemperatuur [°C] 90.0
Max. kracht Fz [N] 4300.0
Directe aansluiting op* PGN-plus 160
Lengte X [mm] 72.0
Breedte Y [mm] 125.0
Moment Mx max. [Nm] 160.0
Moment My max. [Nm] 70.0
Moment Mz max. [Nm] 120.0
* ook geschikt voor andere grijpers met hetzelfde schroefschema

Notas gerais sobre a série

Condições ambientais severas
Observe que o uso em condições ambientais adversas (por exemplo, na área de refrigeração, pó de fundição e moagem) pode reduzir consideravelmente a vida útil das unidades e não assumiremos nenhuma garantia. No entanto, em muitos casos, podemos encontrar uma solução. Entre em contato conosco para obter assistência.

Peso de manuseio
é o peso da carga total ligada ao banzo. Ao projetar, as forças e momentos permitidos devem ser observados. Observe que exceder o peso de manuseio recomendado reduzirá a vida útil.

Monitoramento
por interruptor magnético

Atuação
pneumático, com ar comprimido filtrado conforme ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Material
Material elastômero

Carcaça
Liga de alumínio

Escopo de fornecimento
Parafusos de montagem do lado do robô

Garantia
24 meses