arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SRH-plus 50-H-M8 Podobné zobrazení

SRH-plus 50-H-M8

ID 359391

Univerzální otočná hlava SRH-plus, Velikost: 50, pneumatický, pneumatický a elektrický průchod, Verze s tlumičem nárazů: tvrdý, Úhel rotace: 180 °, Nastavitelnost koncové polohy: 3 °, Tlumení koncové polohy: hydr. tlumič, s integrovaným elektrickým přívodem

  • Počet průchodů médií: 8
  • Velikost E-spojek na výstupním konci: M8
  • Krouticí moment: 50.2 Nm
Úhel rotace [°] 180
Nastavitelnost koncové polohy [°] 3
Krouticí moment [Nm] 50.2
Třída ochrany IP 67
Vlastní hmotnost [kg] 17.6
Spotřeba kapaliny (2 x jmenovitý úhel) [cm³] 776.0
Čas otáčení bez zatížení těla [s] 1.4
Jmenovitý provozní tlak [bar] 6.0
Min. provozní tlak [bar] 3.0
Max. provozní tlak [bar] 8.0
Průměr připojovací hadice 6 x 3.9 x 1.05
Počet průchodů médií 8.0
Max. tlak v kapalinovém přívodu [bar] 8.0
Min. okolní teplota [°C] 5.0
Max. okolní teplota [°C] 60.0
Opakovatelná přesnost [°] 0.05
Počet E-spojek na výstupním konci 9.0
Velikost E-spojek na výstupním konci M8
Max. napětí [V] 24.0
Max. proud vodičem [A] 1.0
Max. proud [A] 1.0
Délka X [mm] 150.0
Šířka Y [mm] 256.4
Výška Z [mm] 259.8
Max. moment Mx [Nm] 340.0
Max. axiální síla Fz max. [N] 9000.0
Všechny jednotky jsou k dispozici také ve verzi FKM. Pro bližší informace nás kontaktujte.

Obecné pokyny k řadě

Opakovatelná přesnost
je definována jako rozložení koncových poloh během 100 po sobě jdoucích cyklů.

Specifický úhel otočení
Další úhly otáčení jsou k dispozici na vyžádání.

Krouticí moment v koncových polohách
Dovolujeme si upozornit, že pohyb v rozmezí několika stupňů od koncové polohy (přibližně 2°) je poháněn silou jediného hnacího pístu. Moduly poháněné dvěma písty tak disponují v tomto rozmezí pouze polovičním jmenovitým krouticím momentem. Použitím externího dorazu lze dosáhnout plného krouticího momentu i v koncových polohách.

Doba otáčení
je čistá doba rotace pastorku / příruby kolem jmenovitého úhlu otáčení. Časy přepínání ventilů, doby plnění hadic nebo reakční doby PLC nejsou zahrnuty a musí být zohledněny při určování časů cyklu.

Standardní podmínky
Uvedené technické údaje platí pro prostředí o teplotě 20 °C s atmosferickým tlakem.

Materiál těla
Hliníková slitina, eloxovaná

Spouštění
pneumatický, s přefiltrovaným stlačeným vzduchem dle normy ISO 8573-1:2010 [7:4:4].

Princip fungování
Princip dvojité pístové tyče a pastorku

Rozsah dodávky
Středicí pouzdra, O-kroužky pro přímé připojení, montážní a provozní návod s prohlášením výrobce

Záruka
24 měsíců

Parametry životnosti
na vyžádání