TRIBOS-R SRE 28
Insert de réduction
ID 201980
TRIBOS-R SRE 28, Insert de réduction
- Pour diamètre de serrage: Ø8, Ø1/4"
- Longueur L1: 35 mm
Détails techniques
| For clamping diameter | Ø8, Ø1/4" |
|---|---|
| D2 [mm] | 28.0 |
| L1 [mm] | 35.0 |
| Weight [kg] | 0.699 |