TRIBOS-R SRE 42
Insert de réduction
ID 201983
TRIBOS-R SRE 42, Insert de réduction
- Pour diamètre de serrage: Ø12
- Longueur L1: 45 mm
Détails techniques
| Pour diamètre de serrage | Ø12 |
|---|---|
| D2 [mm] | 42.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Poids [kg] | 0.555 |