TRIBOS-R SRE 48
Insert de réduction
ID 201984
TRIBOS-R SRE 48, Insert de réduction
- Pour diamètre de serrage: Ø14-Ø20, Ø1/2", Ø5/8", Ø3/4"
- Longueur L1: 45 mm
Détails techniques
| Pour diamètre de serrage | Ø14-Ø20, Ø1/2", Ø5/8", Ø3/4" |
|---|---|
| D2 [mm] | 48.0 |
| L1 [mm] | 45.0 |
| Poids [kg] | 0.658 |