GZB-S Ø1 1/4" Ø1/4" KD
Douilles de réduction, étanches au liquide de refroidissement
ID 224404
GZB-S Ø1 1/4" Ø1/4" KD, Douilles de réduction, étanches au liquide de refroidissement
- Étanche au liquide d'arrosage
- Diamètre de serrage: 1/4"
- Diamètre extérieur: 1 1/4"
- Longueur: 60.5 mm
Détails techniques
| Technologie | Douilles de réduction, étanches au liquide de refroidissement |
|---|---|
| Gammes | GZB-S KD |
| Interface de porte-outils | GZB-S Ø 1 1/4" KD |
| Diamètre de serrage D1 | 1/4" |
| Diamètre extérieur D2 | 1 1/4" |
| D3 [mm] | 35.5 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 60,5 mm / 2.4" |
| Longueur de projection L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Poids [kg] | 0.3 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Ausführung
Kühlmitteldicht
Rundlaufgenauigkeit
≤ 0,003 mm
Kühlung
Für innere Kühlmittelzufuhr
Kühlmitteldicht bis max. 80 bar
Bund geschlossen
Individuell
Weitere Größen und kundenspezifische Ausführungen sind auf Anfrage erhältlich