GZB-S Ø3/4" Ø1/2" KD
Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração
ID 224392
GZB-S Ø3/4" Ø1/2" KD, Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração
- Com vedação do fluido de refrigeração
- Diâmetro de fixação: 1/2"
- Diâmetro externo: 3/4"
- Comprimento: 50.5 mm
Technical details
| Tecnologia | Buchas de redução, à prova do lubrificante de refrigeração |
|---|---|
| Série | GZB-S KD |
| Interface do porta-ferramentas | GZB-S Ø 3/4" KD |
| Diâmetro de fixação D1 | 1/2" |
| Diâmetro externo D2 | 3/4" |
| D3 [mm] | 24.0 |
| Comprimento de projeção L1 [mm]/[pol.] | 50,5 mm / 2.0" |
| Comprimento de projeção L1 [mm] | 50.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| Peso [kg] | 0.1 |
| Com vedação do fluido de refrigeração | sim |
| Comprimentos padrão | sim |
Versão
Com vedação do fluido de refrigeração
Precisão de concentricidade
≤ 0,003 mm
Resfriamento
Para fornecimento de lubrificante de refrigeração interno
À prova de lubrificante de refrigeração até máx. 80 bar
Colarinho fechado
Individual
Tamanhos adicionais e designs personalizados estão disponíveis mediante consulta