GZB-S Ø1 1/4" Ø20 PK
带外围冷却的中间套管
ID 218010
GZB-S Ø1 1/4" Ø20 PK, 带外围冷却的中间套管
- 外围冷却
- 夹持直径: 20 mm
- 外圆直径: 1 1/4"
- 长度: 60.5 mm
Détails techniques
| 技术 | 带外围冷却的中间套管 |
|---|---|
| 系列 | GZB-S PK |
| 刀具夹持接口 | GZB-S Ø 1 1/4" PK |
| 夹持直径 D1 | 20 mm |
| 外径 D2 | 1 1/4" |
| D3 [mm] | 39.0 |
| 伸出长度 L1 [mm]/[英寸] | 60,5 mm / 2.4" |
| 伸出长度 L1 [mm] | 60.5 |
| L10 [mm] | 2.0 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
| 标准长度 | 是 |
型号
外围冷却
回转精度
≤ 0.003 mm
冷却
带外围冷却
不防冷却液
端面开槽
单独
可按照客户要求,提供其他尺寸和订制设计