TENDO EC HSK-F 63 Ø25x90
ID 206577
- Portaherramientas hidráulico
- Serie: TENDO E compact
- Interfaz del portaherramientas: HSK-F 63
- Diámetro de sujeción: 25 mm
- Longitud de proyección: 90 mm
- Concentricidad: ≤ 0,003 mm a 2,5 x D
- Calidad de equilibrado: G2.5 a 25.000 rpm o Umáx. < 1 gmm
Información técnica
| Technologie | Mandrin expansible hydraulique |
|---|---|
| Gammes | TENDO E compact |
| Interface de porte-outils | HSK-F 63 |
| Porte-outil standard | DIN 69893-6 |
| Diamètre de serrage D1 | 25 mm |
| D2 [mm] | 52.5 |
| D6 [mm] | 48.0 |
| Porte à faux L1 [mm]/[pouce] | 90 mm / 3.5" |
| L2 [mm] | 57.0 |
| L4 [mm] | 64.0 |
| Poids [kg] | 1.4 |
| Étanche au liquide d'arrosage | Oui |
| Longueur standard | Oui |
Concentricité
≤ 0,003 mm à 2,5 x D
Qualité d'équilibrage
G2.5 à 25 000 tr/min ou Umax < 1 gmm
Qualité de la queue d'outil
h6
Supports de données
Trous d'alésage pour puces de codification conforme à la norme DIN 69893-6
Changement de porte-outils
Pour le changement automatique de porte-outils
Vis de réglage de la longueur
Sans vis d’ajustement pour réglage axial de la longueur
Etendue de la livraison
Ne comprend pas de clé d’activation
Individuel
D’autres tailles et versions spécifiques sont disponibles sur demande