arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TENDO Turn DKE Ø1 Similar a la imagen

TENDO Turn DKE Ø1" Ø1/2"x49

Portaherramientas hidráulico

ID 28003530

TENDO Turn DKE Ø1" Ø1/2"x49, Portaherramientas
  • Portaherramientas hidráulico
  • Serie: TENDO Turn
  • Interfaz del portaherramientas: DKE
  • Diámetro de sujeción: 1/2"
  • Longitud de proyección: 19.5 mm
  • Par de apriete mín.: 75 Nm
Material suministrado: No incluye una llave de accionamiento
Técnica Portaherramientas hidráulico
Serie TENDO Turn
Interfaz del portaherramientas DKE
Diámetro de sujeción D1 1/2"
D2 [mm] 30.0
D3 [mm] 52.0
D5 [mm] 25.4
D6 [mm] 27.1
L [mm] 68.5
Longitud de proyección L1 [mm]/[pulgadas] 19,5 mm / 0.8"
L2 [mm] 46.0
L3 [mm] 10.0
L4 [mm] 4.5
L8 [mm] 17.5
G M22x1
Par de apriete mín. [Nm] 75.0
Peso [kg] 0.35
Resistente a la refrigeración sí
Longitud estándar sí

Modelo
DIN 69880 forma E1 y E2 para refrigeración interna
Para herramientas de torneado con mangos cilíndricos

Calidad del zanco de la herramienta
h6

Boquillas intermedias
Los casquillos intermedios permiten sujetar vástagos con diámetros adicionales

Tornillo de ajuste de longitud
Con tornillo de ajuste para el ajuste axial de la longitud

Material suministrado
No incluye una llave de accionamiento

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta