arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
TRIBOS-M SVL-1/2 Illustration similaire

TRIBOS-M SVL-1/2" Ø1/8"x4"

Polygonální nástavce

ID 25001518

TRIBOS-M SVL-1/2" Ø1/8"x4", Polygonální nástavce
  • TRIBOS SVL
  • Uchopovací průměr: 1/8"
  • Upínací průměr na straně stroje: 1/2"
  • Celková délka: 4"
  • Obvodová házivost: < 0,003 mm při 2,5 x D
  • Min. točivý moment: 1.5 Nm
Technologie Polygonální nástavce
Řada TRIBOS SVL
Rozhraní upínače nástrojů SVL-1/2"
Upínací průměr D1 1/8"
D2 [mm] 9.0
D3 [mm] 10.0
D5 1/2"
Celková délka L [mm] 101.6
L4 [mm] 22.5
L5 [mm] 29.5
Min. točivý moment [Nm] 1.5
Vlastní hmotnost [kg] 0.05

Provedení
Funguje dokonale v kombinaci se systémy upínačů nástrojů TENDO nebo TRIBOS

Obvodová házivost
< 0,003 mm při 2,5 x D

Jakost stopky nástroje
h6

Max. rychlostní limit
35.000 1/min

Individuální
Lze jej individuálně zkrátit ze standardní délky 100 mm na minimálně 50 mm
Další velikosti a zákaznická provedení jsou k dispozici na vyžádání