arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
vario M3 250

vario M3 250

표준 확장 아버

ID 8704878

En stock
표준 확장 아버

제품 특징:
  • 확장 아버
  • 적합한 대상: ROTA-S plus 2.0 250
기술 데이터:
  • 최대 회전 속도: 4200 1/min
  • 최대 클램핑 포스: 105 kN
  • 최대 작동 모멘트 (actuation moment): 45 Nm
  • 클램핑 범위: 50 - 80 mm
  • 포괄 범위: ± 0.25 mm
  • 최대 클램핑 길이: 49 mm
  • 중량: 6.8 kg
참고:
  • 확장 아버는 접지 테이퍼가 포함된 ROTA-S plus 2.0과 조합해서만 사용할 수 있습니다.
확장 아버 ROTA-S plus 2.0 250
최소 클램핑 Ø [mm] 50.0
최대 클램핑 Ø [mm] 80.0
최대 클램핑 포스 [kN] 105.0
최대 작동 모멘트 (actuation moment) [Nm] 45.0
최대 회전 속도 [1/min] 4200.0
포괄 범위 [mm] ± 0.25
최대 클램핑 길이 [mm] 49.0
중량 [kg] 6.8

Etendue de la livraison
Broche de serrage Vario M, mors d'actionnement, vis de fixation, notice d'utilisation ; pas de douilles de serrage segmentées (sur demande)