SBS-T-W 260-65
Accessoires de mandrins de tour standard
ID 8703693
Accessoires de mandrins de tour standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Douille centrale avec butée réglable
- Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
- Compatible avec: ROTA THW plus 260-81
- Diamètre: 65.5 mm
- Poids: 2.9 kg
Détails techniques
| ØA [mm] | 81.0 |
|---|---|
| B [mm] | 33.0 |
| ØC [mm] | 61.0 |
| ØD [mm] | 65.5 |
| E min. [mm] | 33.0 |
| E max. [mm] | 110.8 |
| F [mm] | 76.4 |
| ØG [mm] | 40.0 |
| H | M5x10 |
| K | M27 |
| Poids [kg] | 2.9 |