arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SBS-S-W 215 Illustration similaire

SBS-S-W 215

Accessoires de mandrins de tour standard

ID 8703164

Accessoires de mandrins de tour standard

Caractéristiques des produits :
  • Douille de protection avec buses de pulvérisation
  • Pour la protection de la cinématique du mandrin contre la pénétration de copeaux et de liquide de refroidissement
  • Le liquide de refroidissement peut être appliqué directement sur la pièce au moyen d’une buse de pulvérisation intégrée
  • Compatible avec: ROTA THW plus 215-66
Caractéristiques techniques :
  • Diamètre: 32 mm
  • Poids: 1.7 kg
ØA [mm] 66.0
B [mm] 5.0
ØC [mm] 32.0
ØD [mm] 32.0
F [mm] 47.0
ØG [mm] 46.0
K M16x1.5
Poids [kg] 1.7