KTR 100/3
Ébauche de mors rapportés percée
ID 1516430
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Ébauche de mors rapporté
- Interface des mors: Tenon-rainure
- Compatible avec: Pince à 3 mors TANDEM taille 100
- Dimensions: 46 x 40 x 25 mm
- Matière: 16MnCr5
- Poids: 0.2 kg
Détails techniques
| Largeur [mm] | 40.0 |
|---|---|
| Hauteur [mm] | 25.0 |
| Matière | 16MnCr5 |
| Compatible avec | 100 |
| Poids [kg] | 0.2 |
Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés