arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KTR-H 100/3 Illustration similaire

KTR-H 100/3

Ébauche de mors rapportés percée

ID 1516437

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Ébauche de mors rapporté
  • Interface des mors: Tenon-rainure
  • Compatible avec: Pince à 3 mors TANDEM taille 100
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 46 x 40 x 50 mm
  • Matière: 16MnCr5
  • Poids: 0.5 kg
Largeur [mm] 40.0
Hauteur [mm] 50.0
Matière 16MnCr5
Compatible avec 100
Poids [kg] 0.5

Rozsah dodávky
Polotovary upínacích čelistí