arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KTR-H 160 Illustration similaire

KTR-H 160

Ébauche de mors rapportés percée

ID 402222

재고 있음
Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Ébauche de mors rapporté
  • Interface des mors: Tenon-rainure
  • Compatible avec: Pince à 2 mors TANDEM taille 160
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 76 x 80 x 77,5 mm
  • Matière: 16MnCr5
  • Poids: 6.7 kg
Largeur [mm] 80.0
Hauteur [mm] 77.5
Matière 16MnCr5
Compatible avec 160
Poids [kg] 6.7

Etendue de la livraison
Ébauches de mors rapportés