STR-H 200/3
Ébauches de mors rapportés
ID 1516477
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Ébauche de mors rapporté, haute
- Interface des mors: 1.5 mm x 60°
- Compatible avec: Pince à 3 mors TANDEM taille 200
- Dimensions: 79 x 80 x 100 mm
- Matière: 16MnCr5
- Poids: 4 kg
Détails techniques
| Width [mm] | 80.0 |
|---|---|
| Height [mm] | 100.0 |
| Material | 16MnCr5 |
| Suitable for | 200 |
| Weight [kg] | 4.0 |
Scope of delivery
Top jaw blanks