FF-T3 Z220-A15-1
Plaque interface standard
ID 803020
Plaque interface standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Flasque à expansion
- Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement hydraulique
- Côté mandrin: Z220
- Côté machine: ISO 702-1 Nr. 15
- Cercle de pas de mandrin: 171.4 mm
- Cercle de pas de broche: 330.2 mm
- Hauteur: 55 mm
- Perçage: 145 mm
- Poids: 26 kg
Détails techniques
| Côté mandrin | Z220 |
|---|---|
| Côté machine | ISO 702-1 Nr. 15 |
| Cercle de pas de mandrin [mm] | 171.4 |
| Cercle de pas de broche [mm] | 330.2 |
| Hauteur [mm] | 55.0 |
| Perçage [mm] | 145.0 |
| Poids [kg] | 26.0 |
Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation