FF-T3 Z300-A15-1
Plaque interface standard
ID 803005
Plaque interface standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Flasque à expansion
- Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement hydraulique
- Côté mandrin: Z300
- Côté machine: ISO 702-1 Nr. 15
- Cercle de pas de mandrin: 235 mm
- Cercle de pas de broche: 330.2 mm
- Hauteur: 55 mm
- Perçage: 190 mm
- Poids: 17 kg
Détails techniques
| Chuck side | Z300 |
|---|---|
| Machine side | ISO 702-1 Nr. 15 |
| Chuck pitch circle [mm] | 235.0 |
| Spindle pitch circle [mm] | 330.2 |
| Height [mm] | 55.0 |
| Through-hole [mm] | 190.0 |
| Weight [kg] | 17.0 |
Scope of delivery
Adapter plate, mounting screws