FFV Z235-A6
Plaque interface standard
ID 836030
Plaque interface standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Flasque de réduction
- Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement pneumatique
- Côté mandrin: Z235
- Côté machine: ISO 702-1 Nr. 6
- Cercle de pas de mandrin: 290.5 mm
- Cercle de pas de broche: 133.4 mm
- Hauteur: 38 mm
- Perçage: 103 mm
- Poids: 11.2 kg
Détails techniques
| Lado da placa | Z235 |
|---|---|
| Lado da máquina | ISO 702-1 Nr. 6 |
| Círculo de arremesso da placa [mm] | 290.5 |
| Círculo de passo do fuso [mm] | 133.4 |
| Altura [mm] | 38.0 |
| Furo de passagem [mm] | 103.0 |
| Peso [kg] | 11.2 |
Escopo de fornecimento
Placa adaptadora, parafusos de montagem