arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
Obrázek aplikace EMH

Bez ohledu na to, kde a jak – obrobky jsou vždy rychle a bezpečně uchopeny. Dokonce i v případě výpadku proudu. Když mluvíme o rychlosti – nikdo se nevyrovná našim magnetickým hrdinům, když jde o bleskurychlou připravenost. Krátký impulz elektrického proudu stačí k tomu, aby byla magnetická chapadla připravena k použití.

Nekomplikovaná, snadno ovladatelná a mimořádně silná – je čas přidat neviditelnou sílu magnetismu do vaší výroby!

Vaše výhody – váš přínos

  • Vysoké přídržné síly pro spolehlivou manipulaci s díly v kompaktních automatizovaných systémech
  • Uvádění do provozu pomocí 24 V přívodního napětí šetří energii a usnadňuje připojení a zapojení
  • Přístupnost obrobku z pěti stran bez překrývajících se obrysů
  • Nízká hmotnost pro vysokou dynamiku v náročných aplikacích
  • Spolehlivé udržování přídržné síly pro procesně bezpečné použití i ve scénářích nouzového zastavení

Jak funguje magnetické uchopování?

Funkce magnetického chapadla je založena na kombinaci magnetů typu AlNiCo a neodymových. K aktivaci systému je impulz elektrického proudu veden cívkou, která příslušně obrátí polaritu magnetů AlNiCo. Magnetický tok magnetů AlNiCo prochází neodymovým magnetem v deaktivovaném stavu a uzavírá magnetický obvod kolem základního těla chapadla vyrobeného z oceli. Obrobek je vždy bezpečně přidržován – to zajišťuje provozním režim chapadel, který je založen na kombinaci elektrických a permanentních magnetů a spolehlivě udržuje magnetický tok i po deaktivaci.

Contenu disponible prochainement

Průřezový diagram

Průřezový diagram EMH

1) Připojovací zástrčka pro PLC

Komunikace přes digitální I/O

2) Připojovací zástrčka

pro napájení

3) Elektronická řídicí jednotka

integrovaná řídicí a napájecí elektronika

4) LED displej

5) Cívky vyrobené z mědi

pro obrácení pólů magnetů AlNiCo

6) Magnet AlNiCo s reverzní polaritou

obklopený elektromagnetickou cívkou

7) Neodymové permanentní magnety bez obrácení pólů

vede magnetický tok přes obrobek

Neviditelná síla v aplikaci

Manipulace s bateriemi

Pro účely plnění bateriových bloků nebo přihrádek na baterie mohou být bateriové články umístěny velmi blízko u sebe.

Manipulace s plechy

Digitální čtyřstupňová regulace uchopovací síly umožňuje uchopování a oddělování velmi tenkých ocelových plechů.

Manipulace se surovými díly

Přizpůsobený pólový nástavec umožňuje snadné uchopování kulatého materiálu.

Manipulace s motorem

Pro účely montáže může docházet k manipulaci s různými množstvími elektromotorů současně.



Přejete si podporu firmy SCHUNK při realizaci vašeho projektu?

Rádi vás podpoříme při přezkoušení vaší aplikace

V robotickém aplikačním centru SCHUNK CoLab s vámi spolupracujeme na testování vaší plánované aplikace. Tímto způsobem vám poskytneme podporu při výběru správného magnetického chapadla pro daný úkol.

Spojte se nyní se svým obchodním zástpcem SCHUNK nebo se obraťte na technickou podporu, abyste mohli prodiskutovat a navrhnout vaši aplikaci.