SGWB-CG3-B 65-57-33
Mors réversibles, grip
ID 1414568
Mors système, standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mors réversible grip métal dur, mobile
- Compatible avec: KSC3 125
- Dimensions: 65 x 57 x 33 mm
- étape de préhension: 3 mm
- Poids: 0.9 kg
Détails techniques
| Width [mm] | 65.0 |
|---|---|
| Depth [mm] | 57.0 |
| Height [mm] | 33.0 |
| Max. clamping force [kN] | 25.0 |
| Bundle | piece |
| Weight [kg] | 0.9 |
Scope of delivery
System jaw, fastening screws