SW 200-3
Inserts de serrage
ID 194148
SW 200-3, Inserts de serrage
- Hauteur H: 15 mm
- Longueur L: 25.5 mm
- Largeur B: 25 mm
- Filetage G: M6
Détails techniques
| Výška H [mm] | 15.0 |
|---|---|
| Délka L [mm] | 25.5 |
| Šířka B [mm] | 25.0 |
| Závit G | M6 |
Při použití výkyvných čelistí na silových sklíčidlech se mohou objevit mezery. Pro překlenutí těchto mezer dodáváme 2 různé upínací vložky, které jsou součástí dodávky.