SAT-AE-BRS4 500-710
Cubes de serrage à 8 faces
ID 431164
Tours de serrage sans étaux de serrage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Tour de bridage octogonale avec surfaces de serrage fraisées avec précision et trame d'alésage pour dispositifs de serrage SCHUNK
- Trame d'alésage nouvelle version avec douilles d'ajustage trempées et douilles filetées Ø12F7/M12
- Plaque de base: 500 x 500 mm
- Dimensions tour: Octogone irrégulier 250 x 280 x 710 mm
- Matière: Fonte EN-GJL-250
- Poids: 195 kg
Détails techniques
| Pallet size | 500 x 500 mm |
|---|---|
| Weight [kg] | 195.0 |
Scope of delivery
Tombstone, cover, shipping screws; without hole grid cover