arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
SAT-W-BR 500-800

SAT-W-BR 500-800

Cubes de serrage

ID 431143

Tempo di consegna su richiesta
Tours de serrage sans étaux de serrage

Caractéristiques des produits :
  • Cube de bridage avec surfaces de serrage fraisées avec précision et trame d'alésage 50 mm continue
  • Trame d'alésage avec étiquetage alphanumérique
  • Trame d'alésage nouvelle version avec douilles d'ajustage trempées et douilles filetées Ø12F7/M12
Caractéristiques techniques :
  • Plaque de base: 500 x 500 mm
  • Dimensions tour: 320 x 320 x 800 mm
  • Matière: Fonte EN-GJL-250
  • Poids: 276 kg
Taille de palette 500 x 500 mm
Poids [kg] 276.0

Etendue de la livraison
Cube de serrage, protection, vis de transport ; sans alésage de grille de protection