SAT-W-R 400-600
Cubes de serrage
ID 431151
Tours de serrage sans étaux de serrage
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Tour de serrage cubique avec surfaces de serrage brutes
- Plaque de base: 400 x 400 mm
- Dimensions tour: 260 x 260 x 600 mm
- Matière: Fonte EN-GJL-250
- Poids: 180 kg
Détails techniques
| Taille de palette | 400 x 400 mm |
|---|---|
| Poids [kg] | 180.0 |
Etendue de la livraison
Cube de serrage, protection, vis de transport