KSF3-F 315-Z-PM
ID 1514351
Caractéristiques des produits :
- Étau de serrage 2 mors
- Avec mors fixe
- Course standard
- Alésages de positionnement produits par gabarit
- Interrogation de la position finale pneumatique
- Détection de palette pneumatique
- Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
- Dimensions: 315 x 315 x 136 mm
- Plage de force de serrage: 69 - 95 kN
- Course par mors : 13 mm
- Hauteur de mors max.: 200 mm
- Répétabilité: 0.01 mm
- Pression d'ouverture: 6 - 9 bar
- Consommation du fluide par course: 10750 cm³
- Temps de fermeture/ouverture: 2 s
- Poids: 86 kg
Détails techniques
| Carrera por mordaza [mm] | 13.0 |
|---|---|
| Fuerza de sujeción mín. [kN] | 69.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 95.0 |
| Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.01 |
| Altura máx. de la mordaza [mm] | 200.0 |
| Distancia H [mm] | 40.0 |
| Consumo de aire por carrera a 6 bar [cm³] | 10750.0 |
| Tiempo de cierre/apertura [s] | 2.0 |
| Peso [kg] | 86.0 |
Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación para sistemas de mordazas y prensa de sujeción, tapones protectores, tornillos de ajuste, manguitos extractores, manual de instrucciones
Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.
Rango de fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción depende de la carrera debido a la tensión del resorte. La fuerza de sujeción máx. se alcanza en el estado "abierto", la fuerza de sujeción mín. en el estado "cerrado".
Tolerancia de altura de prensas
±0,04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.
Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos
Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)