KSP3 315-Z
Étaux de serrage pneumatique 2 mors
ID 1409288
Étau de serrage pneumatique en version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Étau de serrage 2 mors
- Serrage concentrique
- Course standard
- Alésages de positionnement produits par gabarit
- Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
- Dimensions: 315 x 315 x 136 mm
- Force de serrage à la pression de service maximale: 100 kN
- Course par mors : 6.5 mm
- Hauteur de mors max.: 200 mm
- Répétabilité: 0.02 mm
- Pression d'utilisation: 2 - 6 bar
- Consommation d'air par course double à 6 bar: 21500 cm³
- Temps de fermeture/ouverture: 2 s
- Poids: 70 kg
Détails techniques
| Curso por castanha [mm] | 6.5 |
|---|---|
| Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] | 100.0 |
| Pressão de operação mínima [bar] | 2.0 |
| Pressão máxima de operação [bar] | 6.0 |
| Precisão de repetibilidade da morsa [mm] | 0.02 |
| Máx. altura da castanha [mm] | 200.0 |
| Distância H [mm] | 40.0 |
| Consumo de ar por curso duplo a 6 bar [cm³] | 21500.0 |
| Tempo de fechamento/abertura [s] | 2.0 |
| Peso [kg] | 70.0 |
Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, manual de operação
Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.
Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.
Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos
Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)