arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
KSP3-LH 64-Z-AS-PM

KSP3-LH 64-Z-AS-PM

Étaux de serrage pneumatique 2 mors

ID 1433639

Étau de serrage pneumatique en version standard

Caractéristiques des produits :
  • Étau de serrage 2 mors
  • Serrage concentrique
  • Grande course
  • Alésages de positionnement produits par gabarit
  • Amplification de la force de serrage/sécurisation externe
  • Interrogation de la position finale pneumatique
  • Détection de palette pneumatique
  • Mors de base: Denture droite et tenon-rainure
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 64 x 64 x 50,7 mm
  • Force de serrage à la pression de service maximale: 2.3 kN
  • Force de serrage supplémentaire résultant du ressort: 0.4 - 0.8 kN
  • Course par mors : 4 mm
  • Hauteur de mors max.: 120 mm
  • Répétabilité: 0.01 mm
  • Pression d'utilisation: 3 - 9 bar
  • Consommation d'air par course double à 6 bar: 220 cm³
  • Temps de fermeture/ouverture: 0.1 s
  • Poids: 1.5 kg
Curso por castanha [mm] 4.0
Força de fixação na pressão de operação máx. [kN] 2.3
Força de fixação adicional mínima resultante do conjunto da mola [kN] 0.4
Força de fixação adicional máxima resultante do conjunto da mola [kN] 0.8
Pressão de operação mínima [bar] 3.0
Pressão máxima de operação [bar] 9.0
Precisão de repetibilidade da morsa [mm] 0.01
Máx. altura da castanha [mm] 120.0
Distância H [mm] 10.0
Consumo de ar por curso duplo a 6 bar [cm³] 220.0
Tempo de fechamento/abertura [s] 0.1
Peso [kg] 1.5

Escopo de fornecimento
Morsa acionada, parafusos de aperto, tampas de cobertura, buchas de fixação, parafusos de ajuste, manual de operação

Força de fixação
A força de fixação é a soma aritmética das forças individuais que ocorrem nas castanhas na distância "H" na pressão máxima.

Tolerância de altura da morsa
±0,04 mm.
Morsas acionadas com a mesma altura estão disponíveis mediante consulta.

Precisão de repetição
Os resultados da posição final se espalham após 100 cursos consecutivos

Manutenção e reparo
Para a manutenção de morsas TANDEM, deve ser utilizada nossa graxa especial LP410 (ID 0184213)