arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
KSC-D 125-740

KSC-D 125-740

Basisklemspanner

IDnr. 1322940

Standaard dubbele spanner

Productkenmerken
  • Zonder systeemklauwen
  • Geschikt voor VERO-S
Technische gegevens
  • Afmetingen: 125 x 740 x 60 mm
  • Max. opspankracht: 40 kN
  • Max. koppel: 100 Nm
  • Gewicht: 34 kg
Width of the clamping vise [mm] 125.0
Max. clamping force [kN] 40.0
Max. torque [Nm] 100.0
Weight [kg] 34.0

Scope of delivery
Clamping vise incl. operating manual; without system jaws, without torque wrench