ROTA TPS 315-105 Z-SV90°
Placas estacionárias de 3 castanhas, acionadas pneumaticamente
ID 88000785
Placa de torno elétrico estacionário na versão padrão
Características do produto:
Características do produto:
- Placa de gancho em cunha de 3 castanhas
- Através do orifício: 105 mm
- Suporte do fuso: Z235
- Interface de castanha: 1/16" x 90° Nut 21H7
- Curso por castanha: 5 mm
- Força de fixação máx. a 6 bar: 100 kN
- Pressão máxima de atuação: 3 - 8 bar
- Altura da placa: 158 mm
- Peso: 72 kg
Détails techniques
| Denture | 1/16" x 90° |
|---|---|
| Force de serrage max. (à 6 bars) [kN] | 100.0 |
| Pression d'utilisation min. [bar] | 3.0 |
| Pression d'utilisation maximale [bar] | 8.0 |
| Course par mors [mm] | 5.0 |
| Poids [kg] | 72.0 |
Etendue de la livraison
Mandrin de tour automatique, vis pointeaux, lardons de fixation, fixation droite, raccords coudés, outil de montage, notice d'utilisation ; sans mors rapportés