arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
THL plus 400 Z-Z

THL plus 400 Z-Z

Lunettes avec vérin arrière

ID 825511

Lunette standard

Caractéristiques des produits :
  • Lunette auto-centrante
  • Actionnement hydraulique
  • Lubrification centralisée
  • Rouleaux cylindriques
Caractéristiques techniques :
  • Plage de serrage sans protection contre les copeaux: 35 - 245 mm
  • Force de serrage max. par galet: 15 kN
  • Pression d'actionnement: 8 - 60 bar
  • Précision de centrage: < 0.05 mm
  • Répétabilité: < 0.01 mm
  • Vitesse de circonférence maxi.: 535 m/min
  • Poids: 102 kg
Type de lubrication Lubrification centralisée
Galets cylindrique
Diamètre de serrage min. [mm] 35.0
Diamètre de serrage max. [mm] 245.0
Pression d'utilisation min. [bar] 8.0
Pression d'utilisation maximale [bar] 60.0
Force de serrage max. par galet [kN] 15.0
Précision de centrage [mm] < 0.05
Répétabilité [mm] < 0.01
Vitesse de circonférence maxi. [m/min] 535.0
Poids [kg] 102.0