ROTA-S plus 2.0 160-42 D5-SFG
Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors
ID 819051
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 42 mm
- Support de broche: ISO 702-2 Nr. 5
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 6.5 mm
- Pas de dent: 4.8 mm
- Force de serrage max.: 65 kN
- Couple de rotation max.: 80 Nm
- Vitesse de rotation max.: 5400 1/min
- Poids: 10.6 kg
Détails techniques
| Tipo de husillo | ISO 702-2 |
|---|---|
| Tamaño del husillo | Nr. 5 |
| Dentado | Dentado oblicuo |
| Revoluciones máx. [1/min] | 5400.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 65.0 |
| Par de giro máx. [Nm] | 80.0 |
| Carrera/mordaza [mm] | 6.5 |
| Paso del dentado [mm] | 4.8 |
| Altura H con brida [mm] | 87.5 |
| Peso [kg] | 10.6 |
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
Diagrama de RPM, en función de la fuerza de sujeción
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
STF 160
- yellow
-
SFA 160
- green
-
Fuerza de sujeción mínima requerida Fspmin 33 %
Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de fijación del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones