arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-S plus 2.0 160-42 D6-SFG

ROTA-S plus 2.0 160-42 D6-SFG

Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors

ID 819061

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 42 mm
  • Support de broche: ISO 702-2 Nr. 6
  • Interface des mors: Denture oblique
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 6.5 mm
  • Pas de dent: 4.8 mm
  • Force de serrage max.: 65 kN
  • Couple de rotation max.: 80 Nm
  • Vitesse de rotation max.: 5400 1/min
  • Poids: 14.4 kg
Tipo de husillo ISO 702-2
Tamaño del husillo Nr. 6
Dentado Dentado oblicuo
Revoluciones máx. [1/min] 5400.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 65.0
Par de giro máx. [Nm] 80.0
Carrera/mordaza [mm] 6.5
Paso del dentado [mm] 4.8
Altura H con brida [mm] 103.5
Peso [kg] 14.4

Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de fijación del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones