ROTA-S plus 2.0 200-52 A5-VP2
Mandrin à serrage manuel avec changement rapide des mors
ID 819192
Mandrins à serrage manuel standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à plaque de denture 3 mors
- Système à changement rapide de mors
- Perçage: 52 mm
- Support de broche: ISO 702-1 Nr. 5
- Interface des mors: Denture oblique
- Course par mors : 7 mm
- Pas de dent: 4.8 mm
- Force de serrage max.: 100 kN
- Couple de rotation max.: 120 Nm
- Vitesse de rotation max.: 4800 1/min
- Poids: 19.3 kg
Détails techniques
| Type de broche | ISO 702-1 |
|---|---|
| Taille de broche | Nr. 5 |
| Denture | Denture oblique |
| Vitesse de rotation max. [1/min] | 4800.0 |
| Force de serrage max. [kN] | 100.0 |
| Couple de rotation max. [Nm] | 120.0 |
| Course/mors [mm] | 7.0 |
| Pas de dent [mm] | 4.8 |
| Hauteur H avec bride [mm] | 100.3 |
| Poids [kg] | 19.3 |
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
Diagramme de la force de serrage/vitesse de rotation
- Axe X:
- n [min-1]
- Axe Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 200
- red
-
STF 200
- yellow
-
SFA 200
- green
-
Force de serrage minimale requise Fspmin 33%
Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation