arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-S plus 2.0 200-52 C4-VP1

ROTA-S plus 2.0 200-52 C4-VP1

Autocentrante manuale con cambio rapido delle ganasce

ID 819212

Mandrini a serraggio manuale standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Mandrino wedge-bar a 3 ganasce
  • Sistema cambio rapido ganasce
  • Foro passante: 52 mm
  • Supporto del mandrino: ISO 702-3 Nr. 4
  • Interfaccia ganasce: Dentatura inclinata
Dati tecnici:
  • Corsa per griffa: 7 mm
  • Passo tra i denti: 4.8 mm
  • Forza di serraggio max.: 100 kN
  • Coppia max.: 120 Nm
  • Numero di giri max.: 4800 1/min
  • Peso: 18.4 kg
Tipo de husillo ISO 702-3
Tamaño del husillo Nr. 4
Dentado Dentado oblicuo
Revoluciones máx. [1/min] 4800.0
Fuerza máx. de sujeción [kN] 100.0
Par de giro máx. [Nm] 120.0
Carrera/mordaza [mm] 7.0
Paso del dentado [mm] 4.8
Altura H con brida [mm] 93.3
Peso [kg] 18.4

Material suministrado
Chuck, 1 set de mordazas base con tornillos, tornillos de montaje del chuck, llave de accionamiento y manual de instrucciones