arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
ROTA-S plus 2.0 250-62 D6-SFG

ROTA-S plus 2.0 250-62 D6-SFG

Mandrin manuel à 3 mors avec système de changement rapide de mors

ID 819053

Mandrins à serrage manuel standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à plaque de denture 3 mors
  • Système à changement rapide de mors
  • Perçage: 62 mm
  • Support de broche: ISO 702-2 Nr. 6
  • Interface des mors: Denture oblique
Caractéristiques techniques :
  • Course par doigt: 7.7 mm
  • Pas de dent: 6 mm
  • Force de serrage max.: 160 kN
  • Couple de rotation max.: 210 Nm
  • Max. tr/min: 4200 1/min
  • Poids: 36.2 kg
Type de broche ISO 702-2
Taille de broche Nr. 6
Denture Denture oblique
Max. tr/min [1/min] 4200
Force de serrage max. [kN] 160
Couple de rotation max. [Nm] 210
Course/mors [mm] 7.7
Pas de dent [mm] 6
Hauteur H avec plaque interfaces [mm] 117
Poids [kg] 36.2

Etendue de la livraison
Mandrin, 1 kit de mors de base avec vis, boulons de montage du mandrin, clé de fixation, rondelle et manuel d'utilisation