arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Change the country selection to see information on the products, services and contact persons that are relevant for your location.
ROTA NCR-A 400 Z300-SV90°

ROTA NCR-A 400 Z300-SV90°

Abgedichtetes 6-Backen-Kraftspannfutter

ID 1339989

Kraftspannfutter ohne Durchgangsbohrung Standard

Produktmerkmale:
  • 6-Backen-Ausgleichsfutter
  • Abgedichtete Ausführung
  • Pendelausgleich: 2+2+2 paarweise pendelnde Backen
  • Spindelaufnahme: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • Backenschnittstelle: 1/16" x 90° Nut 21H7
Technische Daten:
  • Hub pro Backe: 12 mm
  • Kolbenhub: 30 mm
  • Pendelausgleich: ± 2.5 mm
  • Max. Spannkraft: 100 kN
  • Max. Betätigungskraft: 54 kN
  • Max. Drehzahl: 1400 1/min
  • Gewicht: 118 kg
Tipo di mandrino ISO 702-4
Dimensioni del mandrino Nr. 11 (Z300)
Dentatura 1/16" x 90°
Numero di giri max. [1/min] 1400.0
Forza di serraggio max. [kN] 100.0
Forza di azionamento max [kN] 54.0
Corsa/griffa [mm] 12.0
Corsa del pistone (H) [mm] 30.0
Compensazione del pendolo [mm] ± 2.5
Momento di inerzia [kgm²] 2.4
Peso [kg] 118.0

La fornitura comprende
Mandrino, dadi a T o viti di fissaggio per morsetti riportati, viti di montaggio del mandrino, golfare e istruzioni per l'uso

Nota diagramma forza di serraggio/RPM
Le ganasce contrassegnate con * nel diagramma forza di serraggio/velocità sono montate sulla versione del mandrino con compensazione della forza centrifuga.